Publique sus productos
Ketra D4R Retrofit Downlight

Ketra D4R Retrofit Downlight

Traducido por Google,

El downlight retrofit D4R de Ketra es una elegante solución de downlight con una apertura de 4”. Con una regresión ajustable en el campo y una carcasa con clasificación IC, el D4R es compatible con una variedad de tipos de techo, incluidas las vigas de 2x6. Cada unidad responde al control inalámbrico y se puede direccionar individualmente a través del software adjunto de Ketra. El D4R está equipado con el conjunto completo de soluciones de Ketra:

  • Paleta de alta definición: cubre una amplia gama de 16,7 millones de colores, incluidos pasteles, colores saturados y blancos de alto CRI que van desde 1400 K a 10 000 K.
  • Espectro dinámico : ajusta con precisión la cantidad de energía en todo el espectro visible para producir luz natural, atenuación natural y vitalidad.
  • TruBeam: produce un color uniforme en cualquier ángulo de haz disponible.
  • Bloqueo de color : mantiene el punto de color deseado en un MacAdam Ellipse de un paso en todas las familias de productos Ketra y durante la vida útil de cada producto.

Nuevo sistema de control disponible: la luz descendente D4 Retrofit de Ketra ahora utiliza la tecnología inalámbrica Clear Connect Type X de Lutron para integrarse completamente con los sistemas de control comerciales y residenciales de Lutron, Athena y HomeWorks.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • D4 Retrofit Downlight

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million

    colors, including pastels, saturated colors and high CRI

    whites spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light,

    Natural Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a onestep MacAdam Ellipse across all Ketra product families

    and over each product’s lifetime.

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-ketra-d4r
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Non Directional
  • Grupo de productosKetra
  • Día de publicación2022-05-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo