Diseño de perfil delgado adecuado para espacios pequeños y una amplia variedad de aplicaciones de iluminación, como molduras, debajo de gabinetes y áreas especiales. Conexión sencilla de extremo a extremo de hasta 24 pies (7,3 m) de barra de luces en un tramo r Opciones disponibles para aplicaciones de línea de visión directa y para aplicaciones en las que la luz se puede ocultar a la vista. - Lente uniforme (próximamente en la fase 2) - Alto rendimiento - Largo plazo. Longitudes personalizadas que se pueden pedir en incrementos de 1 in (25,4 mm). Compatible en sistemas HomeWorks 21.6 o superior (HomeWorks QSX) y Athena (Próximamente en la Fase 2). Alimentado y controlado remotamente por el controlador X96 Cumple con el Título 24 JA8. Con Ketra Tech Difference - Dynamic Spectrum, ajusta con precisión la cantidad de luz en todo el espectro visible para producir luz natural, atenuación natural y vitalidad. - Paleta de alta definición: capaz de proporcionar una amplia gama de 16,7 millones de colores, incluidos pasteles, colores saturados y blancos de alto CRI que van desde 1400 K a 10 000 K. - TruBeam: produce un color uniforme en cualquier ángulo de haz disponible. - Bloqueo de color: garantiza el punto de color deseado en un MacAdam Ellipse de un solo paso en todas las familias de productos Ketra y durante la vida útil de cada producto.