Publique sus productos
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    Traducido por Google,
    La moldura de luz descendente S30 está diseñada con una apertura de 4 pulgadas (101,6 mm) que se puede usar con una carcasa empotrada de nueva construcción Halo de 5 pulgadas para integrar las lámparas de cuello largo Ketra PAR 30 en nuevos proyectos de construcción. Solo compatible con la opción de 800 lúmenes de la lámpara Ketra PAR 30.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-ketra-un-s30a
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
    • Grupo de productosKetra
    • Día de publicación2021-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.5
    • Ancho (pulgadas)6.5
    • Profundidad (pulgadas)5.61
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo