Publique sus productos
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"

    Low-Voltage Enclosure 14"

    Traducido por Google,
    El gabinete de bajo voltaje de 14 in (35,6 cm) proporciona una carcasa compacta para montar un procesador o una interfaz de sistema y hasta dos placas de aterrizaje de cables (QS-WLB). El gabinete acepta una alimentación de 120 V~ (L-LV14-120) o 220-240 V~ (L-LV14-230) para alimentar el panel, que es autónomo en un área cerrada, lo que permite el acceso solo a los bajos -conexiones de voltaje cuando se retira la cubierta del gabinete.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Width 9.2"
      Height 13.3"
      Depth 3.16"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-l-lv14-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.3
    • Ancho (pulgadas)9.2
    • Profundidad (pulgadas)3.16
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment