Publique sus productos
GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers

GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers

Traducido por Google,
Los paneles de conmutación XP proporcionan alimentación y conmutación para hasta 48 patas de conmutación. Los paneles controlan cualquier fuente de luz, así como motores de uso general de CA.

Modelos disponibles con:
  • Potencia de entrada de 100 a 127 V, 220 a 240 V (no CE), 230 V (CE), 277 V y 347 V.
  • Con o sin interruptores automáticos derivados.
  • 4 a 48 piernas de interruptor (paso).
  • De 4 a 42 patas de interruptores (con interruptores automáticos derivados).

Los paneles de conmutación XP funcionan con:
  • Unidades de Control GRX-4000.
  • Sistemas GRAFIK 5000TM, GRAFIK 6000® y GRAFIK 7000TM.
  • Cuadros de regulación GP y LP.
  • Sistemas de regulación DMX512 a través de la opción 2LinkTM.
  • Sistemas Quantum®.
Especificaciones
  • Amp Rating 15 amps to 125 amps
    Depth 4.1" to 6.3"
    Height 24.5" to 82.5"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 15.875" to 25.5"
    Type Switching Panels
    Environment Indoor

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-grafik-xp
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosGRAFIK Systems®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-07-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos