Publique sus productos
Limelight by Lutron Gateway Panel
Limelight by Lutron Gateway Panel
Limelight by Lutron Gateway Panel
Limelight by Lutron Gateway Panel
Limelight by Lutron Gateway Panel
Limelight by Lutron Gateway Panel
Limelight by Lutron Gateway Panel

    Limelight by Lutron Gateway Panel

    Traducido por Google,
    Limelight de Lutron es un sistema de control de iluminación inalámbrico para aplicaciones de estacionamientos y estacionamientos exteriores. Limelight de Lutron utiliza una tecnología inalámbrica de malla de alta densidad para comunicarse entre la puerta de enlace de Limelight y los nodos de Limelight (módulos de sensor de radio) en cada luminaria. Existen tres tipos de nodos: módulos de radio (RM), módulos de sensor de radio (RSM) y módulos de luz diurna de radio (RDM). Los RM se conectan a un módulo de sensor externo, mientras que los RSM y RDM tienen detección integrada. La puerta de enlace sirve como centro de comunicación entre los diferentes tipos de módulos de control (módulo de radio, módulo de sensor de radio, módulo de luz diurna de radio) y la interfaz de usuario web.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-limelight-ll-xgate
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosLimelight
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.84
    • Ancho (pulgadas)7.48
    • Profundidad (pulgadas)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso