La serie LOS-W son sensores montados en la pared que se utilizan en espacios con lámparas colgantes, ventiladores de techo o techos altos (más de 12 pies de altura). La versión de infrarrojos pasivos (PIR) tiene buena inmunidad a disparos falsos y es adecuada para movimientos importantes. Las versiones de tecnología dual ofrecen una excelente detección de movimiento menor a través de tecnología ultrasónica (EE. UU.) para garantizar un ahorro de energía óptimo y detección de ocupación. Todos los sensores LOS-W tienen tecnología autoadaptativa que elimina la necesidad de un ajuste de rango manual. Después de un montaje adecuado, los sensores ajustan automáticamente la sensibilidad y el tiempo para evitar condiciones de encendido y apagado falsos. Para controlar otros sistemas de construcción, como HVAC o sistema de seguridad, use el modelo 'R', que proporciona un cierre de contacto seco adicional.