Publique sus productos
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Traducido por Google,

Este sensor de luz diurna está diseñado específicamente para funcionar
con balastos, módulos de control y sensor de Lutron
interfaces para implementar la captación de luz diurna. A
mantener un nivel de luz específico en el espacio, permite
el sistema de control para atenuar automáticamente las luces
cuando la luz del día disponible es alta e iluminar el
se enciende cuando la luz del día disponible es baja. Un integrado
El receptor de infrarrojos (IR) reside dentro del sensor para
permitir el acceso al sistema para avanzados
programación y control personal.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-ec-dir
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosEcoSystem™ Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-05-28
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Daylighting Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment