Publique sus productos
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights

    Lumaris Downlights

    Traducido por Google,
    La familia de focos empotrables Lumaris facilita recrear la sensación de luz natural y la iluminación incandescente en espacios nuevos o ya existentes. Con una combinación única de luz cálida regulable y blanco ajustable, los focos empotrables Lumaris ofrecen una iluminación eléctrica más natural y un control intuitivo para el usuario. Disponibles en múltiples opciones de instalación para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto, combinan una calidad de iluminación superior con opciones de diseño flexibles.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Works seamlessly with HomeWorks QSX, RadioRA 3, Athena, and myRoom XC systems • Independent control of intensity and color temperature • Warm dimming to mimic the dimming curve of an incandescent lamp • Programming presets can automatically change color temperature based on the time of day

      1800 K - 4000 K CCT range, matching all Lumaris family products • 2-channel, continuous, flicker-free dimming from 100% down to 0.1% of measured light output 1 • Output: 800 lumens • CRI: 90+ throughout the tunable white range • 50,000 hours rated lifetime (L70) • Uses Clear Connect − Type X wireless communication • 0.5 in (12.7 mm) regress and diffusive white lens to reduce unwanted glare • Permanently affixed white or black plastic trim options available • Retrofit or canless options available

      Electrical • 120 V~ 60 Hz • 0.07 A • 8.5 W • 40 downlights maximum per 15 A breaker 

      Regulatory Approvals • cULus listed • FCC approved. Complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules • Industry Canada certified • California Title 24 as detailed in Reference Joint Appendix JA8 for High Luminous Efficacy Light Sources • California Title 20 for State Regulated Light Emitting Diode Lamps (retrofit versions) 

      Environmental • Ambient operating temperature: 32 °F to 104°F (0 °C to 40 °C) • Relative humidity: 0% − 90% non-condensing • Suitable for dry or damp locations • Suitable for wet locations. Covered ceiling only • Type IC rated and inherently protected (canless versions) • Suitable for Type IC and Non-IC luminaires (retrofit versions) 

      Warranty • www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 (USA / Canada) or +1.610.282.3800 (Others) for a printed copy

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-lumaris-downlights
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
    • Grupo de productosLumaris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo