Publique sus productos
Maestro® Wireless Companion Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Maestro® Wireless Companion Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Traducido por Google,
Con el interruptor acompañante inalámbrico Maestro®, ahorre energía mientras mejora la funcionalidad y la comodidad de cualquier espacio. El interruptor complementario inalámbrico Maestro® es fácil de instalar y le permite crear soluciones de control de iluminación personalizadas para una sola habitación o varias habitaciones dentro de su entorno de vida.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer No
    Type Light and/or Fan Motor Control
    Amp Rating 3 amps to 8 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Depth 1.5"
    Height 4.6875"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.9375"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-ma-as
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosMaestro® Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.69
  • Ancho (pulgadas)2.94
  • Profundidad (pulgadas)1.13
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniClass Electrical Switches