Publique sus productos
QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

Traducido por Google,
El módulo de sensor QS (QSM) integra sensores y controles inalámbricos y cableados de Lutron® a través del enlace de comunicación QS a las unidades Energi Savr Node™, GRAFIK Eye® QS, Quantum® y cortinas y cortinas Sivoia® QS.

Características:
  • Utiliza tecnología RF Clear Connect™ para la comunicación con sensores de ocupación Radio Powr Savr™, sensores de luz diurna Radio Powr Savr y controladores inalámbricos Pico®
  • Se conecta a cuatro sensores o controles cableados de Lutron: sensores de ocupación, sensores de luz diurna, receptores infrarrojos (IR) EcoSystem® o estaciones de control EcoSystem
  • Alimentado por el enlace QS, no se requieren conexiones de voltaje de línea
  • Compatible con toda la familia de productos Energi Savr Node (ESN)
  • Compatible con GRAFIK Eye QS
  • Compatible con cortinas y cortinas Sivoia QS

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Type Sensor Control
    Environment Indoor
    Height 1.1875"
    Voltage 24 V
    Width 4.0625"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-qsm2
  • Familia de productoBuilding Controls
  • Grupo de productosQSM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso