Publique sus productos
Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

Traducido por Google,
La unidad Energi Savr Node es un controlador montado en riel DIN para cargas direccionables digitales compatibles con DALI. Proporciona alimentación y control de bus DALI para dos buses DALI independientes con hasta 64 cargas direccionables digitales compatibles con DALI cada uno. La unidad Energi Savr Node también proporciona conexiones directas y alimentación para los siguientes dispositivos Lutron: sensores de ocupación, sensores de luz diurna, receptores IR, dispositivos QS.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-qsne-2dal
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosEnergi Savr Node
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.56
  • Ancho (pulgadas)6.4
  • Profundidad (pulgadas)2.44
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment