Publique sus productos
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Traducido por Google,
La familia Energi Savr Node QS es un grupo de productos modulares para el control de cargas de iluminación. Este producto es compatible con los sistemas Quantum y QS.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-qsne-4a
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosEnergi Savr Node
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.56
  • Ancho (pulgadas)8.5
  • Profundidad (pulgadas)3
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment