Publique sus productos
QS Link Junction Box Power Supply

QS Link Junction Box Power Supply

Traducido por Google,

La fuente de alimentación QS J-Box (QSPS-J-1-35V) es una fuente de alimentación cableada de 35 V que se utiliza con dispositivos de iluminación y cortinas Lutron QS.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Width 4.1"
    Height 1.4"
    Depth 4.3"
    Voltage 120 V
    Weight 1.1 lb.

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-qsps-jbox
  • Familia de productoDistribution Boards and Control Panels
  • Grupo de productosSivoia® QS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.4
  • Ancho (pulgadas)4.1
  • Profundidad (pulgadas)4.3
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Transformadores
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLow-Voltage Transformers
  • Número OmniClass23-35 31 11
  • Título OmniClass Power Supply Devices

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos