Publique sus productos
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

Traducido por Google,
Los teclados de la serie Signature con cable HomeWorksR QS brindan a los propietarios una manera simple y elegante de operar luces, persianas/cortinas, pantallas motorizadas, termostatos y muchos otros dispositivos.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-signatureseries-keypad
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosHomeWorks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.75
  • Ancho (pulgadas)1.81
  • Profundidad (pulgadas)1.62
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • Número OmniClass23-35 37 17
  • Título OmniClass Dimmer Control Switches

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos