Publique sus productos
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving

    seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving

    Traducido por Google,
    Los teclados de la estación de control seeTouch® cuentan con botones grandes y fáciles de usar y retroiluminación para facilitar la lectura en cualquier momento del día o de la noche.

    Características:
    • Disponible con 1 a 7 botones, el diseño flexible permite numerosas configuraciones de colores y botones. El grabado personalizado está disponible
    • Funciona con los sistemas GRAFIK Eye® 3000, GRAFIK Eye® 4000, GRAFIK 7000™, HomeWorks®, Sivoia QED®, LCP128™ y XPS
    • Disponible en estilo inserto y sin inserto
    • Los botones retroiluminados están grabados con láser para una fácil visibilidad en una habitación oscura
    • Una variedad de accesorios y placas de pared de estilo arquitectónico a juego
    • Las opciones de grabado estándar y personalizadas están disponibles

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Architectural Metal Bright Brass | Architectural Metal Satin Brass | Architectural Metal Bright Chrome | Architectural Metal Satin Chrome | Architectural Metal Bright Nickel | Architectural Metal Satin Nickel | Architectural Metal Antique Brass | Architectural Metal Antique Bronze | Anodized Aluminum Clear | Anodized Aluminum Black | Anodized Aluminum Brass | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Control
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 2"
      Height 4.5625"
      Voltage 20 V
      Width 2.75"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-qsw
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosseeTouch®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-22
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso