Publique sus productos
Vive PowPak CCO Module
Vive PowPak CCO Module

    Vive PowPak CCO Module

    Traducido por Google,
    El módulo PowPak CCO es un control de radiofrecuencia (RF) de bajo voltaje que proporciona una única salida de cierre de contacto seco basada en la entrada de los controles remotos Pico y los sensores de ocupación y luz diurna Radio Powr Savr. Se puede alimentar con 24 V~ o 24 V- para facilitar la conexión y la integración en la gestión de edificios, HVAC, VAV y otros sistemas de terceros. La comunicación con los dispositivos de entrada de RF, como los controles remotos Pico y los sensores Radio Powr Savr, se logra mediante la tecnología Lutron Clear Connect RF. Estos productos también son compatibles con el concentrador Vive, que permite un proceso de configuración simple utilizando un navegador web estándar en cualquier teléfono, tableta o computadora con Wi-Fi. También permite el control y la supervisión de todos los dispositivos Vive. El centro Vive se puede agregar en cualquier momento.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 24 V
      Width 2.8"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-powpak-cco
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4
    • Ancho (pulgadas)2.8
    • Profundidad (pulgadas)1.25
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Descripción Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches