Publique sus productos
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem

    PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem

    Traducido por Google,
    El módulo de control de zona única PowPak con EcoSystem es un control de radiofrecuencia (RF) que opera hasta 32 controladores LED EcoSystem o balastos fluorescentes con el fin de atenuar y controlar un alto rendimiento en un sistema Vive o con productos independientes Vive. Este control se basa en la entrada de controles remotos Pico y sensores Radio Powr Savr. El módulo de control es ideal para áreas pequeñas (p. ej., aulas, salas de conferencias, oficinas privadas). La comunicación con dispositivos de entrada de RF (p. ej., controles remotos Pico, sensores Radio Powr Savr) se logra mediante el uso de la tecnología Lutron Clear Connect RF. Estos productos también son compatibles con el concentrador Vive, que permite un proceso de configuración simple usando la aplicación gratuita Lutron Vive (disponible para descargar desde la App Store o el mercado en línea de Google PlayR) o usando un software basado en la web con cualquier iOSR habilitado para Wi-FiR o Dispositivo compatible con AndroidR. También permite el control y la supervisión de todos los dispositivos Vive. El centro Vive se puede agregar en cualquier momento. Será necesaria la reprogramación del sistema.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-rmjs-eco32-sz
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.42
    • Ancho (pulgadas)2.82
    • Profundidad (pulgadas)1.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso