Publique sus productos
Wallbox Power Module

Wallbox Power Module

Traducido por Google,
El módulo de alimentación Wallbox controla hasta seis zonas de luz y operará las siguientes fuentes con una curva de atenuación de ley cuadrática continua o sin atenuación de conducción completa: • Incandescente • LED1, 2 • Halógena de tungsteno • Electrónica de bajo voltaje (ELV )3 • Transformador magnético de bajo voltaje (MLV) • Conmutador de haluro metálico/sodio de alta presión • Neón/cátodo frío • Balastos de atenuación fluorescentes electrónicos Tu-Wire de Lutron • Lámparas/accesorios LED y CFL aprobados • Hasta 64 dispositivos de salida compatibles con DALI

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-wallbox-pm
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosHomeWorks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.69
  • Ancho (pulgadas)9.44
  • Profundidad (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Transformadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCElectrical or power regulators
  • Código UNSPSC39121009
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos