Publique sus productos
CIM C lámpara de pared
CIM C lámpara de pared
CIM C lámpara de pared
CIM C lámpara de pared
CIM C lámpara de pared
CIM C lámpara de pared
CIM C lámpara de pared
    Luxcambra

    CIM C lámpara de pared

    Las lámparas de la colección Cim estan fabri-cadas con pantallas de materiales ligeros y las dimensiones generosas de su volumen cónico le atorgan carácter. La luz proyectada por la pantalla y el difusor en un único cuerpo nos remite a los ámbitos de iluminación más profesionales. La atmósfera resultante de esta combinación es el factor más destacable y principal del diseño. En sus diferentes versiones, suspensión, aplique y plafón, el plano continuo de su difusor se percibe ligero y la luz directa que proyecta es uniforme, sin estridencias. Las sombras que resultan son suaves. En contraste, la luz ambiental emitida por la pantalla genera una atmosfera serena, amable y relajada que envuelve todo el entorno.
    Especificaciones
    • Cim c L: diámetro 60 cm or Cim c XL: diámetro 90 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacim-hanging-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas