Publique sus productos
CIM A lámpara de pared
CIM A lámpara de pared
CIM A lámpara de pared
CIM A lámpara de pared
CIM A lámpara de pared
CIM A lámpara de pared
CIM A lámpara de pared
CIM A lámpara de pared
CIM A lámpara de pared
CIM A lámpara de pared
    Luxcambra

    CIM A lámpara de pared

    Las lámparas de la colección Cim estan fabri-cadas con pantallas de materiales ligeros y las dimensiones generosas de su volumen cónico le atorgan carácter. La luz proyectada por la pantalla y el difusor en un único cuerpo nos remite a los ámbitos de iluminación más profesionales. La atmósfera resultante de esta combinación es el factor más destacable y principal del diseño. En sus diferentes versiones, suspensión, aplique y plafón, el plano continuo de su difusor se percibe ligero y la luz directa que proyecta es uniforme, sin estridencias. Las sombras que resultan son suaves. En contraste, la luz ambiental emitida por la pantalla genera una atmosfera serena, amable y relajada que envuelve todo el entorno.
    Especificaciones
    • Cim A fijo: diámetro 40 cm y base fija de 6 cm, CIM a rótula: diámetro 40 cm y pantalla orientable 26 cm. La lámpara también se puede instalar como plafón
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacim-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)16
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared