Publique sus productos
GLOS lámpara de pared
GLOS lámpara de pared
GLOS lámpara de pared
GLOS lámpara de pared
GLOS lámpara de pared
GLOS lámpara de pared
GLOS lámpara de pared
GLOS lámpara de pared
GLOS lámpara de pared
    Luxcambra

    GLOS lámpara de pared

    Los apliques Glos, a través de su pantalla esférica en cristal opal, aportan matices de luz para ser tamizada e iluminar adecuadamente cualquier espacio. Pretenden crear un ambiente harmonioso y al mismo tiempo ser funcionales. Se incorpora un lector para maximizar la función de lámpara de cabecera. Con la nueva versión Glos Slim se pretende potenciar la luz directa e indirecta de la pantalla de cristal que parece flotar sobre la placa estrecha metálica consiguiendo crear así un efecto más sugerente.
    Especificaciones
    • Disponible para vertical o horizontal. Glos: altura 28 cm, anchura 16 cm, Glos slim: altura 30 cm, anchura 8 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglos-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)16
    • Ancho (mm)28
    • Profundidad (mm)16
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared