Publique sus productos
KAN DOBLE lámpara colgante
KAN DOBLE lámpara colgante
KAN DOBLE lámpara colgante
    Luxcambra

    KAN DOBLE lámpara colgante

    Inspirada en los juegos de encajes entre módulos, las lámparas Kan quieren crear efectos de luz entre sus tonos metálicos y textiles con diferentes texturas y matices. Este diseño permite una multitud de combinaciones ya que cada pantalla téxtil es intercambiable. Este diseño ilustra nuestro compromiso con la producción local sostenible, donde todas las piezas son reutilizables y ajustables para diferentes colecciones, además de estar fabricadas con materiales ecológicos como las pantallas de mimbre natural (ensambladas manualmente en Girona). Su principal función orientable, con los distintos acabados de la pantalla, permite crear diferentes ambientes jugando con los efectos de luz y dirigiéndola fácilmente, ya sea en espacios abiertos comunes o encima de una mesa.
    Especificaciones
    • Kan c doble M: diámetro 30 cm, Kan c doble L: diámetro 40 cm, Kan c double XL: diámetro 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakan-double-hanging-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas