Publique sus productos
KAN P lámpara de pie
KAN P lámpara de pie
KAN P lámpara de pie
KAN P lámpara de pie
KAN P lámpara de pie
KAN P lámpara de pie
KAN P lámpara de pie
KAN P lámpara de pie
KAN P lámpara de pie
    Luxcambra

    KAN P lámpara de pie

    Inspirada en los juegos de encajes entre módulos, las lámparas Kan quieren crear efectos de luz entre sus tonos metálicos y textiles con diferentes texturas y matices. Este diseño permite una multitud de combinaciones ya que cada pantalla téxtil es intercambiable. Este diseño ilustra nuestro compromiso con la producción local sostenible, donde todas las piezas son reutilizables y ajustables para diferentes colecciones, además de estar fabricadas con materiales ecológicos como las pantallas de mimbre natural (ensambladas manualmente en Girona). Su principal función orientable, con los distintos acabados de la pantalla, permite crear diferentes ambientes jugando con los efectos de luz y dirigiéndola fácilmente, ya sea en espacios abiertos comunes u otros.
    Especificaciones
    • Kan p1: altura 115 cm, Kan p2 altura 135 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakan-floor-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)26
    • Profundidad (mm)26
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie