Publique sus productos
KAN A lámpara de pared
KAN A lámpara de pared
KAN A lámpara de pared
KAN A lámpara de pared
KAN A lámpara de pared
KAN A lámpara de pared
KAN A lámpara de pared
KAN A lámpara de pared
KAN A lámpara de pared
KAN A lámpara de pared
    Luxcambra

    KAN A lámpara de pared

    Inspirada en los juegos de encajes entre módulos, las lámparas Kan quieren crear efectos de luz entre sus tonos metálicos y textiles con diferentes texturas y matices. Este diseño permite una multitud de combinaciones ya que cada pantalla téxtil es intercambiable. Este diseño ilustra nuestro compromiso con la producción local sostenible, donde todas las piezas son reutilizables y ajustables para diferentes colecciones, además de estar fabricadas con materiales ecológicos como las pantallas de mimbre natural (ensambladas manualmente en Girona). Su principal función orientable, con los distintos acabados de la pantalla, permite crear diferentes ambientes jugando con los efectos de luz y dirigiéndola fácilmente, ya sea en espacios abiertos comunes o como aplique en cabecera de cama.
    Especificaciones
    • Kan a: base de 10 cm, Kan a XL: base de 27 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakan-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)16
    • Ancho (mm)11.5
    • Profundidad (mm)21.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures