Publique sus productos
KAN A Reader wall lamp
KAN A Reader wall lamp
KAN A Reader wall lamp
    Luxcambra

    KAN A Reader wall lamp

    Traducido por Google,

    Inspirada en rompecabezas y kits de montaje, la colección Kan busca crear efectos de luz entre sus pantallas metálicas y textiles con diferentes texturas y matices. Este diseño permite múltiples combinaciones, ya que cada pantalla textil es intercambiable. Este diseño ilustra nuestro compromiso con la producción local sostenible, donde todas las piezas son reutilizables y ajustables para diferentes colecciones, además de estar fabricadas con materiales ecológicos como pantallas de mimbre natural (ensambladas manualmente en Girona). Su función principal ajustable, con los diferentes acabados de la pantalla, permite crear diferentes ambientes jugando con los efectos de luz y dirigiéndola fácilmente, ya sea en espacios comunes abiertos o como lámpara de noche. Esta nueva versión de lámpara de pared Kan se complementa con una base rectangular horizontal y un lector para explorar al máximo su función de lámpara de noche, tanto para habitaciones de hotel como para espacios privados.

    Especificaciones
    • https://www.luxcambra.com/interior-lamps/wall-lamps-design-manufacturers/kan-a-reader/?lang=en
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakan-wall-lamp-reader
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures