Publique sus productos
MIRAMAR lámpara colgante
MIRAMAR lámpara colgante
MIRAMAR lámpara colgante
MIRAMAR lámpara colgante
MIRAMAR lámpara colgante
MIRAMAR lámpara colgante
MIRAMAR lámpara colgante
MIRAMAR lámpara colgante
MIRAMAR lámpara colgante
MIRAMAR lámpara colgante
    Luxcambra

    MIRAMAR lámpara colgante

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Las lámparas de suspensión Miramar con sus formas redondeadas se inspiran formalmente en los faros de señalización luminosa del litoral marítimo. La serie està formado por dos pantallas de distintos diámetros que comparten una estructura cilíndrica de soporte. Cada luminaria se obtiene de las distintas combinaciones de medidas y acabados, obteniendo así un resultado personalizado para cada ambiente. Tanto el cilindro como la pantalla de estilo minimalista son de aluminio y pueden ser en negro, blanco y aluminio pulido.
    Especificaciones
    • Miramar diámetro 26 cm or 35 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamiramar-hanging-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas