Publique sus productos
RUM lámpara de pared
RUM lámpara de pared
RUM lámpara de pared
RUM lámpara de pared
    Luxcambra

    RUM lámpara de pared

    Los apliques Rum quieren aportar calidez, una luz delicada y no protagonista en dormitorios. Pretenden crear un ambiente y al mismo tiempo ser funcionales. Pueden modularse para que se adapten a cualquier dormitorio. Desde la pantalla de algodón integrando o no una mesita y con o sin lector LED, se trata de una colección versátil y adaptable. Además, las versiones del aplique sin repisa pueden orientarse tanto horizontal como verticalmente.
    Especificaciones
    • Disponible en vertical o horizontal, con o sin lector. Rum vertical: altura 28 cm, longitud 20 cm. Rum horizontal: altura 16 cm, longitud 28 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarum-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)16
    • Ancho (mm)28
    • Profundidad (mm)21
    Información relacionada
    • Material principalIron
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared