Publique sus productos
SUTTON C lámpara colgante
SUTTON C lámpara colgante
SUTTON C lámpara colgante
SUTTON C lámpara colgante
SUTTON C lámpara colgante
SUTTON C lámpara colgante
SUTTON C lámpara colgante
SUTTON C lámpara colgante
SUTTON C lámpara colgante
SUTTON C lámpara colgante
    Luxcambra

    SUTTON C lámpara colgante

    La pantalla de aluminio con un diseño básico en forma de cono es la protagonista de la colección Sutton. Los colgantes con tres diámetros diferentes: 220, 350 y 500 mm, comparten la misma tija superior, que estabiliza la lámpara en su horizontalidad. Toda la colección se fabrica en diferentes acabados lacados en epoxi y su fuente lumínica es una bombilla LED. Su ligera pantalla metálica queda suspendida de forma elegante y aporta personalidad a cualquier ambiente.
    Especificaciones
    • Sutton c small: diámetro 22 cm, Sutton c medium: diámetro 35 cm, Sutton c large: diámetro 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasutton-hanging-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas