Publique sus productos
SUTTON A lámpara de pared
SUTTON A lámpara de pared
SUTTON A lámpara de pared
SUTTON A lámpara de pared
SUTTON A lámpara de pared
    Luxcambra

    SUTTON A lámpara de pared

    La pantalla de aluminio con un diseño básico en forma de cono es la protagonista del aplique Sutton.Toda la colección se fabrica en diferentes acabados lacados en epoxi y su fuente lumínica es una bombilla LED. Su ligera pantalla metálica queda suspendida de forma elegante y aporta personalidad a cualquier ambiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasutton-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)22
    • Profundidad (mm)31
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared