Publique sus productos
Orión con marco de empotrar
Orión con marco de empotrar
Orión con marco de empotrar
Orión con marco de empotrar
    Luznor

    Orión con marco de empotrar

    Luminaria de emergencia circular de máxima calidad estética y funcional, para entornos de gran valor social como los hoteleros u hospitalarios. El aparato dispone de la posibilidad de conmutar entre modo permanente y modo no permanente:

    • Modo permanente: 8 LEDs dispuestos en corona con 2 temperaturas de color disponibles fría (5.700 K) y cálida (3.000 K)
    • Modo no permanente: únicamente luce el led verde en carga.
    • El aparato es telemandable.
    • IP-54
    • Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente, opal suave y opal fuerte
    • Tecnología LED
    • Baterías Ni-Cd de alta temperatura
    • Eficiencia energética
    • Montaje enrasado mediante marco


    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.700 K) y blanco cálido (3.000 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 100 - 200
      • Flujo en presencia de red (lm): 100
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP542 - IK06
      • Aislamiento eléctrico: Clase II
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOrion-flush-mounted
    • Familia de productoOrión series
    • Grupo de productosOrión
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)43
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa