Publique sus productos
Smart-Nut (12 ga), 1/4"-20 Thread
Smart-Nut (12 ga), 1/4"-20 Thread

    Smart-Nut (12 ga), 1/4"-20 Thread

    Traducido por Google,
    ¡Gran ahorro de tiempo! Opción económica para montaje dual de puntal superior e inferior Receptor opcional disponible para una fácil instalación en el puntal Se puede utilizar con la mayoría de los puntales estándar Varias longitudes disponibles (14”, 24”, 120”) Material de alta calidad Aspecto limpio y organizado Listo para usar con todas las abrazaderas Dakota Capacidad para doble fila en la parte superior del panel eléctrico con Dakota Smart-Strut Patente pendiente Fabricado en EE. UU.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDS-NUT12-14-EG
    • Familia de productoStrut Systems, Fasteners
    • Grupo de productosSmart-Nuts (12ga)
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Número OmniClass23-35 33 25 15
    • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways