Publique sus productos
M-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

M-Series Louvers & Wall Sleeves

Traducido por Google,

PERSIANAS SERIE M

  • Disponible en cuatro colores estándar de polipropileno o 15 colores estándar de aluminio
  • Coincidencia de color y pintura personalizada
  • Las persianas apuntan hacia arriba en la sección superior para dirigir el aire de descarga lejos del aire de entrada
  • Las persianas apuntan hacia abajo en la sección inferior para alejar el agua, la suciedad y los desechos de la unidad
  • Las persianas se pueden quitar desde el interior para limpiarlas, pintarlas o repararlas.
  • Louvers resistentes a los impactos

MANGAS DE PARED SERIE M

  • Se requiere una funda de pared para cada instalación de MagicPak
  • Proporciona una apertura precisa durante la construcción de edificios.
  • Compatible con estructuras de madera, bloques de cemento, concreto vertido o paredes con montantes de metal
  • Tamaños disponibles de 6", 8", 10" y 12"
Especificaciones técnicas
  • Referenciam-series-louvers
  • Familia de productoM-Series
  • Grupo de productosWall Sleeves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código ETIMEC010351
  • Nombre ETIMLouver for duct installation
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos