Publique sus productos
MCE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Electric Heating/Cooling
MagicPak

MCE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Electric Heating/Cooling

Traducido por Google,

FÁCIL ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN

El diseño todo en uno de las unidades de la serie M de MagicPak significa que los ingenieros ya no necesitan especificar muchas de las otras piezas que vienen junto con las soluciones tradicionales de calefacción y refrigeración de sistema dividido. No se necesitan chaseways, ni basepads, conexiones de servicios públicos externos, desconexiones o asignaciones para líneas de refrigerante. Las unidades de la serie M de MagicPak ofrecen consistencia de una habitación a otra y de un piso a otro, por lo que las especificaciones son las mismas y el tiempo de instalación se acorta.

La Serie M de MagicPak elimina la necesidad de especificaciones complejas en piezas que vienen con sistemas divididos tradicionales, como canaletas de línea, conexiones de servicios públicos externos, desconexiones, asignaciones para líneas de refrigerante e incluso jardinería para ocultar unidades en el suelo. Para apartamentos, condominios y otros edificios de ocupación múltiple, MagicPak genera un mayor impacto a lo largo de la vida útil del
desarrollo. Todo en un sistema probado.

Disponibles en calefacción a gas/refrigeración eléctrica, calefacción/refrigeración eléctrica y bomba de calor, las unidades todo en uno MagicPak ® tienen un diseño comprobado que las convierte en la combinación más fácil de calefacción y refrigeración que pueda especificar.

El líder en soluciones multifamiliares
Los sistemas HVAC MagicPak All-In-One™ ayudan a generar más valor en la vivienda multifamiliar, lo que le permite deshacerse de las limitaciones de los sistemas tradicionales mientras optimiza el diseño, la velocidad y los ahorros desde la especificación hasta la ocupación.

El tamaño reducido cabe en cualquier plano de planta
Los sistemas HVAC MagicPak All-In-One™ combinan calefacción y refrigeración en un espacio reducido y pueden integrarse en cualquier entorno. Cada
El sistema medido individualmente vive en su propio armario, liberando más espacio utilizable para servicios de valor agregado sin aumentar
la huella del edificio.


Especificaciones
  • Electric Heating/Electric Cooling

    • Up to 14.0 SEER/13.4 SEER2, 11.0 EER/10.6 EER2
    • Fully ducted system
    • Cooling capacity of 0.75 - 3-tons
    • Electric heat range of 0 - 10 kW
    • Individual metering and control for each unit
    • Easy plug-and-play-like install and service
    • Top supply and return
    • Nominal CFM at 0.5” W.C.
    • <1.4% cabinet air leak
    • Pre-wired and pre-charged
    • Factory installed evaporator drain float switch
    • Factory installed ventilation air capabilities
    • Optional Climate Guard™ epoxy coated coils
    • 5-year limited parts warranty

    Keywords: Multifamily hvac, multifamily, commercial hvac, split-systems, chaseways, external utility connections, disconnects, refrigerant lines, apartments, 

Especificaciones técnicas
  • Referenciamce-single-packaged-vertical-unit
  • Familia de productoM-Series
  • Grupo de productosAll-In-One HVAC Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniClass Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment