Publique sus productos
V-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

V-Series Louvers & Wall Sleeves

Traducido por Google,

PERSIANAS SERIE V

  • Las unidades de la serie V se fabrican y envían con una persiana de metal estándar adjunta
  • Las persianas arquitectónicas secundarias se adhieren a la cara del edificio para lograr una apariencia uniforme que conserva la simetría
    • Acabado en aluminio
    • 15 colores estándar
    • Coincidencia de color y pintura personalizada
  • Las persianas apuntan hacia arriba en la sección superior para dirigir el aire de descarga lejos del aire de entrada
  • Las persianas apuntan hacia abajo en la sección inferior para alejar el agua, la suciedad y los desechos de la unidad

MANGAS DE PARED SERIE V

  • Se requiere una funda de pared para cada instalación de MagicPak
  • Proporciona una apertura precisa durante la construcción de edificios.
  • Compatible con estructuras de madera, bloques de cemento, concreto vertido o paredes con montantes de metal

Las unidades MagicPak V-Series están diseñadas para ayudar a prevenir daños por agua en los componentes internos y las viviendas. En lugar de depender únicamente de juntas y sellos, las unidades están equipadas con revestimientos de pared que tienen bandejas de base inclinadas que permiten que el agua salga al exterior del edificio. Las bandejas de la base están hechas de polipropileno e infundidas con protección antimicrobiana, por lo que la corrosión que conduce a la decoloración de la fachada de un edificio es una preocupación menor.

Especificaciones
  • Aluminum 2-Coat - 70% PVDF

    • Bone White
      (24)
    • Dark Bronze
      (75)
    • Portland Stone
      (49)
    • Light Stone
      (43)
    • Shelburne
      (69)
    • Forest Green
      (36)
    • Sandstone
      (67)
    • Herringbone
      (37)
    • Coronado Red
      (34)
    • Sahara Tan
      (65)
    • Stone Gray
      (78)
    • Ascot White
      (19)
    • Black
      (89)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Taupe
      (52)

    Aluminum Pearledize 70 Standard Colors

    • Dark Bronze
      (75)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Champagne BRZ
      (71)
    • Warm Silver
      (96)
    • Asti
      (86)
    • Copper
      (92)
    • Coral Reef
      (93)
    • Blue
      (05)
    • Bright Silver (88) / Clear 210R1 (00)
Especificaciones técnicas
  • Referenciav-series-louvers
  • Familia de productoV-Series
  • Grupo de productosWall Sleeves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código ETIMEC010351
  • Nombre ETIMLouver for duct installation
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos