Publique sus productos
Tripod Turnstile mTripod

Tripod Turnstile mTripod

4.9 de 5 estrellas4.9(20 reseñas)
Traducido por Google,
Torniquete de trípode accionado por motor eléctrico para control de acceso y separación de pasajeros con: - Sistema de accionamiento de motor de operación suave para un paso cómodo a través de la puerta - Operación de 2 vías en la dirección de entrada y salida - Carcasa de diseño uniforme con una silueta esbelta, forma bien formada y líneas fluidas - Sin elementos de conexión visibles - Diseño de color decente en basalto (laterales) y antracita (marco) o colores específicos del cliente - Detección de impacto sensible para la máxima seguridad de los pasajeros - Paso libre en ambas direcciones en caso de corte de energía o señal de alarma - Señal de alarma en el maletín de intento de entrada forzada - Contador de pulsos integrado con conteo separado para ambos sentidos - Generador aleatorio para el control de personas y maletas - Historial de errores para servicio técnico
Especificaciones
  • Control and drive system: - Integrated control system with display for parameterization and set-up - MHTM drive system for minimum 10 million opening and closing cycles - Connection for 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - Connections for all current card reader systems - 8 digital inputs with free allocable functions - 4 digital outputs and 6 output relays for illumination control and status readout (free allocable) Housing material: - 2 component-polyurethane mDure - Highly resistant to impacts, scratches and abrasion - Resistant against corrosion, UV light, detergents and disinfectants - Environmentally friendly disposal as household garbage - Enclosure protection rating: IP54 Dimensions: - Dimensions of housing: 1300 x 1050 x 290 mm (W x H x D) - Passage width: 515 mm - Installation space for readers: 60 x 80 x 40 mm (W x H x D) Installation: - Screw mounting on stable floor surface - Alternative mounting on unfinished floor by use of adjustable foundation frame - Alternative glue mounting by use of a metal base plate - Temperature range: -30 to +50 °C Options & Accessories: - Customer-specific colour versions - LED frame illumination in Green/Red - LED floor illumination in White - Drop-Arm for power outage or in case of alarm (self-restoring) - Passage indicator Green/Red (Gate end display GED) - Mechanical locking unit - Over-climb detection - Under-crawl detection - Buzzer - Signalization LED - Ethernet interface - Foundation mounting frame - Attachment set - Emergency push button - Guiding rail system mGuide
Especificaciones técnicas
  • Referenciamagnetic-mTripod
  • Familia de productoFlowMotion
  • Grupo de productosPedestrian gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
  • Ancho (mm)1300
  • Profundidad (mm)805
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano 2C
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Ac_20_85_63
  • Descripción Uniclass 2015Pedestrian security checking
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPedestrian Gates

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica