Publique sus productos
Classic Series Basement Door

Classic Series Basement Door

2.6 de 5 estrellas2.6(8 reseñas)
Traducido por Google,

Puertas de sótano de la serie clásica

Agregue la comodidad del acceso directo al sótano y aproveche al máximo su hogar con nuestro acabado de imprimación para puertas de sótanos de la serie Classic. Las puertas para sótanos de BILCO permiten a los propietarios agregar a su hogar espacios habitables o áreas de almacenamiento que cumplan con los códigos. Los artículos grandes, como mesas de juegos y muebles para áreas terminadas, o suministros para piscinas y muebles de patio para áreas de almacenamiento, se mueven fácilmente a través de la amplia apertura de una puerta BILCO. Las puertas están disponibles con un acabado de pintura en polvo de fábrica en colores para combinar con el exterior de cualquier hogar.

Especificaciones
  • Classic Series Basement Doors - Size B, C, O, SL    

    Standard Features and Benefits 

    • Easy to Operate... Gas Spring lift assistance provides smooth, easy, one-hand operation and prevents the doors from slamming closed. 
    • Weathertight... The basement door's primer finish sheds water, keeps areaway dry and free of debris. Flanged construction sheds water and prevents binding due to ice and snow. 
    • Rugged... Heavy gauge steel and sturdy concealed hinges, protected from the weather ensure all-season operation and lasting service. 
    • Durable... Baked-on Sherwin Williams primer or optional powder coat paint finish in a number of standard colors. 
    • Secure... Slide bolt lock and internal mounting flanges make your home safe and secure. Optional keyed lock kit available for exterior access. 
    • Code-Compliant... Satisfies IRC 2018 Building code requirements for emergency egress in finished basement areas.   

    Optional Powder Coat Paint Finish 

    The factory applied polyester resin finish provides a durable, weather-resistant coating and eliminates the need to paint your door after installation. This finish is superior finish to conventional paint and makes the BILCO door durable, attractive and extremely scratch-resistant. The finish is available on Size B, Size C, and in six standard colors (Black, Green, White, Sandstone, Light Gray, Brick) to compliment any home (see color swatches below). Powder coated basement doors can be supplied with a key lock kit and pre-punched holes for ease of installation (see table below).     

    Powder Coat Finish Warranty: The powder coat finish carries a one-year warranty against flaking, peeling, or blistering under normal conditions. This warranty excludes damage caused during the product installation process or resulting from falling objects,scratching, abrading, or misuse or abuse of the product in any way.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabilco_classic_basement_door
  • Familia de productoBasement Hatches
  • Grupo de productosBasement Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos