Publique sus productos
Series 800 & 850 Durafront Doors

Series 800 & 850 Durafront Doors

Traducido por Google,
Grosor de pared de 3/16" (4,8 mm)
  • Serie 800 Montante mediano, Serie 850 Montante ancho
  • Garantía de por vida en la construcción de esquinas
  • Esquinas soldadas y fijadas mecánicamente
  • Bisagras de servicio pesado, juegos de pivotes o bisagra de engranaje continuo
Las puertas y los marcos Durafront están fabricados con extrusiones de aluminio tubular con un espesor de pared de 3/16" (4,8 mm). Estos paquetes de entrada extrarresistentes y duraderos son ideales para ubicaciones sujetas a un flujo de tráfico extremadamente alto. Los paquetes de entrada Durafront se ofrecen para puertas batientes centrales y desplazadas Las puertas batientes desplazadas se suministran con un par y medio de bisagras resistentes, juegos de pivotes o una bisagra de engranaje continuo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrl-usalum-series-800-850
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosAluminum Doors And Frames
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros