Publique sus productos
Pedestrian Gate mWing - Speed gate - Half-Height
Pedestrian Gate mWing - Speed gate - Half-Height

    Pedestrian Gate mWing - Speed gate - Half-Height

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sensor Wing Gate (puerta rápida) para control de acceso en edificios de oficinas, industriales y administrativos con: - Paso cómodo sin contacto - Tránsito cómodo gracias a la apertura completa de las hojas - Diseño agradable para una mayor aceptación del usuario - Fácil uso gracias a una clara indicación de validación - Guía intuitiva para el pasajero gracias a la opción de iluminación - Diferentes opciones de ancho de paso de 600 a 900 mm para un cómodo acceso sin barreras, transporte de equipaje y material - Funcionamiento silencioso y suave - Alta frecuencia de pasajeros (puerta rápida) - Tiempos de apertura rápidos (0,6 s – 1 s dependiendo de (tamaño del ala) - Funcionalidad de apertura anticipada - Opción de portón abierto - Instalación en interiores y exteriores - Uso en áreas de acceso controlado y no controlado - Sin gateo - Sin escalar en exceso a través de diferentes opciones de altura de ala de 850 a 1.800 mm - Portón interno controlado área para seguridad adicional de los pasajeros - Prevención de seguimiento o mochilero - Detección de la dirección de paso - Bloqueo contra entrada forzada - Posición segura o rotación libre durante un corte de energía o alarma
    Especificaciones
    • Control and drive system: - Integrated control system with display for parameterization and set-up - MHTM drive system for minimum 10 million opening and closing cycles - Connection for 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - Connections for all current card reader systems - 8 digital inputs with free allocable functions - 4 digital outputs and 6 output relays for illumination control and status readout (free allocable) Housing material: - 2 component-polyurethane mDure - Highly resistant to impacts, scratches and abrasion - Resistant against corrosion, UV light, detergents and disinfectants - Environmentally friendly disposal as household garbage - Glass elements for lane separation - Enclosure protection rating: IP54 Dimensions: - Dimensions of housing: ??? x ??? x ??? mm (W x H x D) - Passage width: 600 mm (standard lane) or 900 mm (wide lane) - Installation space for readers: 60 x 80 x 40 mm (W x H x D) Module types & versions: - Module types: left end module, right end module and middle module - Wing height: half-height wing (900mm) and full height wing (1800mm) Installation: - Screw mounting on stable floor surface - Alternative mounting on unfinished floor by use of adjustable foundation frame - Alternative glue mounting by use of a metal base plate - Temperature range: -30 to +50 °C Options & Accessories: - Customer-specific colour versions - LED frame illumination in Green/Red - LED floor illumination in White - Passage indicator Green/Red (Gate end display GED) - Buzzer - Signalization LED - Ethernet interface - Foundation mounting frame - Attachment set - Emergency push button - Guiding rail system mGuide
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamagnetic-mWing
    • Familia de productoFlowMotion
    • Grupo de productosPedestrian gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1050
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano 2C
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_20_85_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestrian security checking
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPedestrian Gates

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica