Marco de 1" x 4-1/2" (25 x 114 mm), acepta vidrio aislante de 1" (25 mm)
La puerta para terraza Serie 900 es una puerta de alto rendimiento para uso en hoteles, lofts, condominios y apartamentos de gran altura. La puerta de la terraza resistirá el tráfico pesado y las peores condiciones climáticas mientras mantiene su estilo elegante. Esta puerta cuenta con tiras dobles de poliamida reforzada con vidrio que brindan una separación térmica superior entre el interior y el exterior. Tres bisagras de cinco nudillos cada una, con pasadores de acero inoxidable no extraíbles, completan la apariencia robusta de la puerta para terraza Serie 900.
#terracedoor #glassdoor #moderndoor #hoteldoor #swingdoor #modernglassdoor #singledoor #doubledoor
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |