Publique sus productos
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection

    Wildwood Cladding - Eden Collection

    Traducido por Google,

    Revestimiento compuesto para sistemas de fachada ventilada de alto rendimiento.

    La elección adecuada del material es fundamental. Los sistemas de fachada ventilada son uno de los métodos más eficaces para controlar la humedad y mitigar sus daños a las estructuras.

    El revestimiento compuesto Wildwood cuenta con una exclusiva capa superior PermaTech que protege contra la decoloración y las manchas. Su núcleo compuesto duradero garantiza una resistencia excepcional a la putrefacción, el agrietamiento, los insectos y la descomposición. El material no necesita lijado, teñido ni pintura, lo que lo hace perfecto para aplicaciones de difícil acceso.

    La Colección Edén está disponible en 5 opciones diferentes:

    • Wengue
    • Meranti
    • Tupelo
    • Mora
    • Koa

    Con la colección Edén acertarás seguro. Inspirada en exuberantes bosques tropicales y con una gama de tonos exóticos. Si te parece que quedan bien, espera a ver la colección.

    Especificaciones
    • Product Performance

      Approved for use in High Velocity Hurricane Zones (HVHZ)

      Meets or exceeds the requirements of NFPA 268, Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source.

      Meets or exceeds requirements of CA SFM 12-7A-1, Materials and Construction Methods for Exterior Wildlife Exposure – Exterior Wall Siding and Sheating.

      Meets the requirements of ASTM E84 Flame Spread Index (FSI) Class B (FSI 65).

      Technical Specifications

      • Suitable for horizontal or vertical applications.
      • Available in a variety of lengths and widths for more design solutions.
        • 1x6: .75 in. x 6 in., lengths - 12 ft., 16 ft. and 20 ft.
        • 1x8: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft.
        • 1x12: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft.
      • Contains 94% pre- and post-consumer recycled content, is free of toxic chemicals or preservatives, and is manufactured using sustainable processes.
      • Approved for use in High Velocity Hurricane Zones (HVHZ)
      • Meets or exceeds the requirements of NFPA 268, Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source.
      • Meets or exceeds requirements of CA SFM 12-7A-1, Materials and Construction Methods for Exterior Wildlife Exposure – Exterior Wall Siding and Sheathing.
      • Meets the requirements of ASTM E84 Flame Spread Index (FSI) Class B (FSI 65).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberon-wildwood-composite-cladding-eden-collection
    • Familia de productoFiberon Cladding
    • Grupo de productosComposite Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposition Siding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica