Publique sus productos
Awning Window Curtain Wall Panel Model SI7201

Awning Window Curtain Wall Panel Model SI7201

4.1 de 5 estrellas4.1(14 reseñas)
Traducido por Google,

Las ventanas de toldo de Solar Innovations, Inc. brindan un rendimiento excepcional a un precio económico. Este tipo de ventana tiene bisagras en la parte superior del marco, lo que permite que la parte inferior se empuje hacia afuera. Hay una cerradura en el interior, que se puede desbloquear y la ventana empujará hacia el exterior. Se pueden aplicar pantallas en el interior para que aún pueda disfrutar de una brisa de aire fresco sin la intrusión de insectos.

Todas las ventanas de toldo fabricadas por Solar Innovations, Inc. están construidas con aluminio duradero. Hay seis acabados estándar y dos acabados anodizados disponibles, junto con cualquier color personalizado que requiera su trabajo. El aspecto de una ventana de madera está disponible con el uso de una chapa aplicada al marco. Hay varias especies de madera disponibles, como caoba, pino, abedul y abeto de Douglas.

Si ya tiene ventanas de toldo, pero están dañadas de alguna manera, Solar Innovations, Inc. ofrece servicios de reparación. Un equipo de instalación puede acudir al lugar de trabajo y, por lo general, puede reparar la ventana del toldo. El reemplazo de la ventana del toldo también es una opción si las ventanas no se pueden reparar.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-awning-curtain-wall-sI7201
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosAwning Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13 21
  • Título OmniClass Metal Awning Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica