Publique sus productos
Decorative Elements Double Gothic Grid
Decorative Elements Double Gothic Grid

    Decorative Elements Double Gothic Grid

    Traducido por Google,

    SDL, rejillas y montantes interiores mejoran el aspecto de cualquier estructura de vidrio. Las rejillas están disponibles en tres tipos estándar: Ogee, Tradicional y Colonial.

    Solar Innovations® ofrece dos tipos de rejillas: montantes interiores y rejillas exteriores con luces divididas simuladas interiores (SDL). Coloque los montantes interiores en el espacio de aire entre dos paneles de vidrio. Adaptamos estas rejillas a casi cualquier estilo, incluidos los diseños de radio, como un palladiano o un arco de radio. Los Muntins están disponibles en los cinco colores de pintura estándar de Solar Innovations®, aluminio sin terminar y acabados anodizados: bronce claro y oscuro. Los travesaños interiores suelen ser más rentables y más fáciles de limpiar. Como resultado, son excelentes opciones para habitaciones que se ensucian fácilmente, como un invernadero.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolar-decorative-element-double-gothic-grid
    • Familia de productoSolar Innovations
    • Grupo de productosSDLs Grids and Interior Muntins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de rejilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 11
    • Título OmniClass Window Components 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica