Publique sus productos
Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Traducido por Google,

Las ventanas de vidrio apilable de Solar Innovations® son una versión más pequeña de una pared de vidrio apilable y se utilizan en aplicaciones similares. Este sistema de ventanas es adecuado para uso residencial, pero se encuentra más comúnmente en aplicaciones comerciales. Las ventanas apilables a menudo se encuentran en estadios, se usan para dividir salas de conferencias o se colocan en el exterior de un restaurante u hotel. Un sistema de ventanas apilables se desliza a lo largo de un riel y se apila en la pared al final o gira y luego se apila en una ubicación remota. Esto le permite lograr impresionantes vistas sin parteluces ni barras que interrumpan la línea de visión.

Además, no hay tamaños estándar; todas las ventanas apilables tienen un diseño personalizado para adaptarse a su apertura. Además, la cantidad de paneles que requiere el proyecto y el tamaño de cada panel determinarán las dimensiones.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-stacking-glass-window-curtain-wall-sl3000s
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosStacking Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13
  • Título OmniClass Metal Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica