Publique sus productos
G2 Tilt Turn International Window System Model SI7700

G2 Tilt Turn International Window System Model SI7700

Traducido por Google,

Las ventanas y puertas Tilt Turn utilizan el mismo sistema de perfiles que nuestros sistemas de ventanas. Como resultado, la perfecta integración de las ventanas brinda una apariencia uniforme y una personalización incomparable. Las ventanas oscilobatientes de Solar Innovations son una ventana europea única y funcional, aplicable en un sinfín de aplicaciones. Si bien estas ventanas se han fabricado durante casi cien años, comenzando en Europa a principios de 1900, solo recientemente se han vuelto populares en los Estados Unidos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-g2-tilt-turn-si7700
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosTilt Turn
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCTilt or transom windows
  • Código UNSPSC30171608
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13
  • Título OmniClass Metal Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica