Publique sus productos
Swing Doors - Modular Terrace Double Door Curtain Wall Panel - Model SI2250
Swing Doors - Modular Terrace Double Door Curtain Wall Panel - Model SI2250

    Swing Doors - Modular Terrace Double Door Curtain Wall Panel - Model SI2250

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puertas giratorias

    Solar ofrece varias opciones de puertas batientes con bisagras laterales que se pueden personalizar con vidrio decorativo o chapa de madera y son ideales para aplicaciones interiores y exteriores. Si bien las puertas batientes pueden ser uno de los sistemas de puertas más simples y comunes, no deben pasarse por alto al diseñar y planificar un espacio residencial o comercial. Los sistemas de puertas batientes de Solar Innovations® son ideales para puertas de entrada, puertas de patio, puertas de entrada, puertas interiores y también se pueden adaptar a estructuras ya existentes. Con numerosos acristalamientos decorativos personalizados, acabados y opciones de ventanas laterales y travesaños a juego, estas puertas batientes pueden combinarse con la estética de una estructura circundante, actuando como entradas utilitarias, o pueden ser la estrella del espectáculo, con la grandeza de un verdadera puerta de entrada.

    Opciones:

    • Puertas Simples / Puertas Terraza
    • Puertas Dobles / Puertas Francesas
    • Puertas holandesas individuales
    • Puertas holandesas francesas

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolar-swing-doors-modular-terrace-double-door-curtain-wall-panel-model-sl2250
    • Familia de productoSolar Innovations
    • Grupo de productosSwing Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica