Publique sus productos
Swing Doors - Modular Terrace Double Door - Model SI2250

Swing Doors - Modular Terrace Double Door - Model SI2250

Traducido por Google,

Puertas giratorias

Solar ofrece varias opciones de puertas batientes con bisagras laterales que se pueden personalizar con vidrio decorativo o chapa de madera y son ideales para aplicaciones interiores y exteriores. Si bien las puertas batientes pueden ser uno de los sistemas de puertas más simples y comunes, no deben pasarse por alto al diseñar y planificar un espacio residencial o comercial. Los sistemas de puertas batientes de Solar Innovations® son ideales para puertas de entrada, puertas de patio, puertas de entrada, puertas interiores y también se pueden adaptar a estructuras ya existentes. Con numerosos acristalamientos decorativos personalizados, acabados y opciones de ventanas laterales y travesaños a juego, estas puertas batientes pueden combinarse con la estética de una estructura circundante, actuando como entradas utilitarias, o pueden ser la estrella del espectáculo, con la grandeza de un verdadera puerta de entrada.

Opciones:

  • Puertas Simples / Puertas Terraza
  • Puertas Dobles / Puertas Francesas
  • Puertas holandesas individuales
  • Puertas holandesas francesas

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-swing-doors-modular-terrace-double-door-model-sl2250
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosSwing Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniClass Aluminum Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica