Publique sus productos
Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Esta Manitowoc UD-0140A debajo del mostrador produce una gran cantidad de hielo pero con un tamaño compacto. Este producto incluye pala y soporte con opciones de ubicación del soporte. Esta máquina de hielo, Manitowoc UD-0140A, cuenta con paneles exteriores resistentes a huellas dactilares. Este modelo tiene un frente inclinado con puerta de fácil deslizamiento. Este Manitowoc UD-0140A tiene 132 lbs. capacidad de producción. El depósito deslizable hacia adelante de esta unidad facilita el mantenimiento sin mover la máquina. Este Manitowoc UD-0140A enfriado por aire es parte de la serie NEO. Este producto tiene 90 lbs. capacidad de almacenamiento de contenedores. Este Manitowoc UD-0140A, conocido como fabricador de hielo, cuenta con Alphas. Esta unidad ofrece su elección de cubos de dados completos, medios y regulares. Este Manitowoc UD-0140A tiene 132 lbs. capacidad de producción. Este modelo tiene filtros de aire emergentes.

Como se muestra en Amazon.com

#Manitowoc #CubeIceMachine #AceroInoxidable

Especificaciones
  • Size:135 Pounds
    Product Dimensions: 33 x 30 x 40 inches
    Item Weight: 150 pounds
    Shipping Weight: 150 pounds
    Manufacturer Manitowoc
    Item model number: UD-0140A

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaManitowoc-UDF0140A-NEO-26in-Undercounter-Cube-Ice-Machine
  • Familia de productoIce Machine
  • Grupo de productosUndercounter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29
  • Título OmniClass Commercial Ice Machines