Publique sus productos
Puerta automática hermética acristalada lateral con fijos con marco simple
Manusa

Puerta automática hermética acristalada lateral con fijos con marco simple

Las puertas herméticas acristaladas Clear View son un diseño propio de Manusa, que garantiza la hermeticidad necesaria en determinados ambientes permitiendo una amplia visibilidad del interior de la sala. La mejor opción para espacios de observación en edificios relacionados con el ámbito de la salud y la medicina, como salas de observación en hospitales y UCI´s.
Especificaciones
  • Garantiza la máxima hermeticidad gracias al sellado hermético del perímetro una vez cerrada. Dispone de la máxima clasificación en hermeticidad ensayada contra la norma UNE 85170:2016 y UNE-EN 121207:2017. Mantiene las condiciones de presión, higiene, temperatura y humedad deseadas. Integra sistemas de máxima seguridad para las personas y el correcto funcionamiento Incorporan sistemas de detección de obstáculos con reapertura automática y sistema de desbloqueo para la apertura manual en caso de falta de corriente. Cumple estrictamente la normativa tanto de producto como de uso. Permite la instalación de vidriopantalla o vidrio electropolarizado, para dar opacidad o transparencia en función de la necesidad. Proporciona amplias posibilidades de personalización con perfilería y vidrio templado o laminar de entre 6mm y 10 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaautomatic-glass-hermetic-door-single-side-W-Fixed-Leaf-with-single-frame
  • Familia de productoPUERTAS AUTOMÁTICAS
  • Grupo de productosGlass Hermetic Door
  • Día de publicación2023-09-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2600
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Número OmniClass23-17 11 23 13
  • Título OmniClass Sliding All Glass Doors