Publique sus productos
Puerta automática corredera antirrobo RC2, apertura lateral, con fijo lateral
Manusa

Puerta automática corredera antirrobo RC2, apertura lateral, con fijo lateral

La puerta automática antirrobo de Manusa ofrece una avanzada seguridad patrimonial sin requerir cierres adicionales como persianas. Diseñada para brindar una protección extra contra robos e actos vandálicos, esta puerta de seguridad ha sido rigurosamente ensayada según la clase de resistencia RC2, cumpliendo con la normativa UNE-EN 1627:2021. Además de su robustez, sus elementos integrados refuerzan la seguridad en puertas automáticas sin sacrificar la estética que caracteriza a una puerta automática estándar. Gracias a su diseño modular, es posible adaptar y personalizar la puerta para satisfacer diversas necesidades y proyectos.

Especificaciones
  • * Guiado superior e inferior de las hojas con refuerzos anti-apalancamiento que evita que éstas puedan sacarse de las guías. *Cerradura motorizada multipunto desarrollada con tecnología Manusa. *Bordes laterales de cierre reforzado que impiden la manipulación de las hojas de la puerta. *Vidrio laminado de seguridad de alta calidad P4A que en caso de impacto se fragmenta pero no se rompe y evita atravesarlo. *Permite el bloqueo y desbloqueo automático o manual, tanto desde el interior como del exterior, protegiendo a clientes y empleados ante cualquier incidencia. *Contribuye a la eficiencia energética al permanecer cerrada si no está en uso, manteniendo la climatización interior. *Permite la conectividad para la gestión y control remoto de la puerta a través de la aplicación Doorwifi
Especificaciones técnicas
  • Referenciasliding-door-RC2-single-side-with-fixed-leaves
  • Familia de productoAutomatic door
  • Grupo de productosSecurity Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)4052
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 19 11 13
  • Título OmniClass Sliding Door Gear